Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

FF

Elektrisch betätigtes Kolbenpumpe für Mehrleitungs-Zentralschmiersysteme SKF MultiFlex

FF 2M
FF 2M

Durchflussrate und Behältergröße der Mehrleitungspumpenaggregate der FF Reihe sind für kleine und mittlere Systeme ausgelegt. Der Schmierstoff kann direkt oder über einen Progressivverteiler an die Schmierstellen geleitet werden. Die für Öle und steife Fette vorgesehene FF Reihe besteht aus robusten und schwingungsfesten Pumpen für raue Umgebungen und Dauerbetrieb.

Eigenschaften und Vorteile

  • Für kleine und mittlere Systeme ausgelegt
  • Robust und schwingungsfest
  • Geeignet für Ölschmierstoffe und sehr feste Schmierfette
  • Für raue Betriebsbedingungen und Dauerbetrieb
SKF logo