Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PE

Elektromagnetische Pumpe PE
Elektromagnetische Pumpe PE
Elektromagnetische Pumpe zur Schmierung von Boden- und Überkopf-Förderanlagen

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Viskosität: < 1.000 mm²/s
  • Durchflussmenge: 20; 40 oder 60 mm³/Hub
  • Anzahl der Auslässe: 2, 4 oder 6
  • Betriebsdruck max.: 100 bar
  • Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C


Besonderheiten:
  • Spritzen des Öls über spezielle Sprühdüsen auf die Schmierstellen
  • Ölversorgung für Schmierpinsel
  • Volumetrische Dosierung

Unterlagen zum Thema

SKF logo