Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

QLS 401 SSV

Elektrisches Pumpenaggregat mit Folgeplatte und integriertem Schmierstoffverteiler

Quicklub QLS401
Quicklub QLS 401
Das Quicklub QLS 401 SSV ist ein komplettes Schmiersystem, das nicht nur alle erforderlichen Überwachungs- und Steuerfunktionen umfasst, sondern auch mit einem Überdruckventil sowie einem optimierten Behälterrührflügel zur Vermeidung von Fettabscheidung ausgerüstet ist. Auslassanschlüsse und Standard-Kunststoffdruckleitungen müssen separat bestellt werden. Über einen SSV Schmierstoffverteiler mit fester Abgabemenge können bis zu 18 Schmierstellen versorgt und direkt über das Pumpenaggregat überwacht werden. Das integrierte All-in-one-Systemkonzept des Aggregats sorgt für kurze Installationszeiten und spart Kosten.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Rück- oder unterseitig montierte Progressiv-Schmierstoffverteiler
  • Interne Schmierstoffrückführung möglich
  • Integriertes Überdruckventil
  • Externe Programmierung über das Tastenfeld
  • Systemüberwachung mit Störungsanzeige
  • Rührflügel
SKF logo