Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

84944 / 84961

Hydraulisch angetriebene Pumpe zur Verwendung mit Einleitungssystemen

Modell 84944

Die Modelle 84944 und 84961 sind Pumpenaggregate für den Betrieb von Zentralschmiersystemen mit Einleitungs-Schmierfettverteilern. Die Schmierstoffabgabe der doppelt wirkenden Pumpe erfolgt sowohl beim Vorlauf als auch beim Rücklauf des Kolbens. Sie sind für Offroad-Maschinen ausgelegt, die mit 24 V DC betrieben werden. 

Sie sind mit folgenden Zeitsteuergeräten einsetzbar: Modelle 244270 (nicht vergossen) oder 249605 (vergossen). Modell 84944 hydraulisch betriebene Pumpe mit 60-lb-Metallbehälter und Entlastungsventil (Basispumpe). Modell 84961 Basispumpe (wie Modell 84944, aber ohne Behälter oder Entlastungsventil). Diese Produkte bestehen aus einer Pumpe und einer hydraulischen Steuerung.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Robust
  • Pumpenbetrieb durch elektrisches Signal
  • Umfasst Metallbehälter mit abnehmbarem Deckel für einfaches Nachfüllen
  • Enthält ein hydraulisch angetriebenes Entlastungsmagnetventil (24 V DC)
  • Enthält ein hydraulisches Druckminderventil mit einer Nennleistung von 4 bis 55 bar (60 800 psi)
  • Massenfüllmethode
  • Für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionsweisehydraulisch angetriebene doppelt wirkende Kolbenpumpe
    Auslässe1
    Fördermenge180 cm³/ min11 in³/ min
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2
    Betriebstemperatur-40 bis +57 °C-40 bis +135 °F
    Flüssigkeitseintrittstemperaturmax. +99 °Cmax. +210 °F
    Hydraulischer Zulaufdruckmin. 20 bar
    max. 205 bar
    min. 300 psi
    max. 3000 psi
    Fassungsvermögen des Behälters27 kg60 lb
    WerkstoffStahl, Messing, Kupfer, Polyurethan, Nitril
    Auslassanschluss3/4 NPTF (M)
    Hydraulischer Einlass/Auslass1/4 NPTF (M)
    Druckübersetzung16:1
    Durchflussrate bei 30 Zyklen/min3,8 l/min1,0 gal/min
    Betriebsspannung24 VDC
    Abmessungen
    84944381 × 495,3 × 889 mm15 × 19,5 × 35 in
    8496176 × 177,8 × 866,8 mm3 × 7 × 34,13 in
    Einbaulagevertikal
  • Anwendungen
SKF logo