Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

87202

Hydraulisch betätigte, einfach wirkende Pumpe

87202 Modulpumpe
87202 Modulpumpe

Die Pumpenmodule 87202 sind für eine effiziente Zufuhr von Fett oder Öl in automatischen Systemen mit Progressiv-Schmierstoffverteilern ausgelegt. Diese hydraulisch angetriebenen Pumpen ergeben zusammen mit einer geeigneten Grundplatte und einem Behälter ein vollständiges Pumpenaggregat. Die Grundplatten beinhalten alle Ein- und Auslassanschlüsse für das Pumpen- und Schmiersystem. Die Pumpenzyklen werden von einer Zeitschaltuhr gesteuert, an die ein 4-Wege-Ventil angeschlossen ist (separat erhältlich).

Eigenschaften und Vorteile:

  • Pumpe lässt sich bei angeschlossenen Leitungen demontieren
  • Dank integriertem Rückschlagventil kein Entleeren der Pumpe bei Demontage erforderlich
  • Förderleistung lässt sich präzise einstellen
  • Technische Eigenschaften
    Funktionsweisehydraulisch betätigte Pumpe
    SchmierstoffÖl und Fett
    Anzahl der Schmierstoffauslässe1
    Dosiermenge0,41-1,64 cm³/Hub0,025-0,10 in³/Hub
    Hauptleitungsanschluss1/4 NPTF
    Betriebsdruck20-138 bar275-2000 psi
    Abmessungen241,3 × 47,7 × 54,1 mm9,5 × 1,88 × 2,13 in
    Einbaulagemit senkrechtem Behälter
  • Anwendungen
SKF logo