Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

87212

Hydraulisch betätigte, einfach wirkende Pumpe

87212 Pumpe
87212 Pumpe

Beim Modell 87212 handelt es sich um eine hydraulisch betätigte, einfach wirkende Pumpe mit einem doppelt wirkenden Hydraulikzylinder, für deren Betrieb ein Vierwegeventil und eine Zeitschaltuhr erforderlich sind. Der Kolben wird während des Förderhubs durch Hydraulikdruck bewegt und anschließend in die Ausgangsposition zurückgestellt.
Je nach Behältertyp ist die Pumpe sowohl für Fett- als auch für Ölanwendungen einsetzbar.. Die Pumpe 87212 erfordert einen speziell konstruierten Behälter, der separat zu bestellen ist.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Die Pumpe kann ohne Beeinträchtigung der bestehenden Rohrleitung vom Behälter abgenommen werden
  • Das Absperrventil im Behältersockel ermöglicht einen Ausbau der Pumpe ohne Entleerung des Behälters
 
  • Technische Eigenschaften
    Funktionsweisehydraulisch betätigte, einfach wirkende Pumpe
    SchmierstoffÖl und Fett
    Anzahl der Schmierstoffauslässe1
    Fördermenge
    pro Hub0.164-0,98 cm³0.01-0.06 in³
    Ölmax. 30 Hübe/min
    Fettmax. 22 Hübe/min
    Hauptleitungsanschluss1/4 NPTF (F)
    Betriebsdruck14-40 bar200-600 psi
    Druckverhältnis5:1
    Abmessungen162 × 44,5 × 44,5 mm6,38 × 1,75 × 1,75 in
    Einbaulagemit senkrechtem Behälter
  • Anwendungen
SKF logo