Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

HG 1000/2000

Hydraulisch betätigte Pumpe zur Verwendung mit Einleitungssystemen

Pumpenaggregat HG-1000
HG 1000
Pumpenaggregat HG-2000
HG 2000

Der hydraulische Schmierstoffgeber HG wurde zur kosteneffizienten Schmierung von Maschinen und Ausrüstungen mit Hydraulikkreislauf entwickelt. Mithilfe des hydraulischen Schmierstoffgebers können automatische Zentralschmierungen für Geräte wie zerlegbare Hubvorrichtungen, kleine Hubwagen und Ladebordwände von Fahrzeugen angepasst werden.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Einfache Kolbenpumpe nutzt selbstentlastende Hydraulikleitungen
  • Kosteneffiziente automatische Schmierung
  • Geeignet für Fahrzeuge oder Maschinen mit sicherem, nicht dauerhaft betriebenen Hydraulikkreislauf
  • Druckaufbau und -abfall in der Pumpe wird durch Ein- und Ausschalten des angepassten Hydraulikkreislaufs erzeugt
  • Druckaufbau und -abfall in der Schmierleitung sowie die Restschmiermenge können über das Manometer des Pumpenaggregats überprüft werden
  • Optionaler Mindestfüllstand-Alarm durch Summer oder Anzeigeleuchte mit 12 oder 24 V DC
  • Füllkupplung mit Filter
  • Für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionsweisehydraulisch angetriebene Kolbenpumpen
    Auslässe1
    Fördermengeabhängig vom Eingangsdruck
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1
    Betriebstemperatur-25 bis +80 °C-13 bis +176 °F
    Betriebsdruckmin. 50 bar
    max. 150 bar
    min. 725 psi
    max. 2176 psi
    Fassungsvermögen des Behälters1 und 2 l2,2 und 4,4 lb
    Werkstoff (Behälter)Stahl
    Hydraulischer EinlassanschlussR1/4" in ZN;
    Hauptschlauch ø 8 mm

    0,341 in
    FettauslassanschlussR1/4" in ZN;
    Hauptschlauch ø 8 mm

    0,341 in
    Übersetzungsverhältnis1:1
    Betriebsspannung12 oder 24 V DC
    Abmessungen
    HG 1000345 × 100 × 100 mm13,58 × 3,94 × 3,94 in
    HG 2000520 × 100 × 100 mm20,47 × 3,94 × 3,94 in
    Einbaulagevertikal oder horizontal
  • Anwendungen
SKF logo