Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

HS04

HS04
Schmierstoffgeber HS04 mit Kartusche - angebaut am Hydraulikhammer
Meißelpaste
HS04-S28
Hydraulischer angetriebener Schmierstoffgeber von SKF für Abbruchscheren und -hämmer

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Behälterinhalt: Kartusche 0,4 kg
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge (speziell für ISO VG 46 Hydrauliköl bei 33 °C, Betriebsviskosität ~67 mm²/s):
    0,4 – 2,1 cm³/min bei einem Hydraulikdruck von 120 bar
    0,8 – 4,0 cm³/min bei einem Hydraulikdruck von 200 bar
    2,0 – 6,7 cm³/min bei einem Hydraulikdruck von 315 bar
  • Werkseinstellung (speziell für ISO VG 46 Hydrauliköl bei 33 °C, Betriebsviskosität ~67 mm²/s):
    1,1 cm³/min bei einem Hydraulikdruck von 120 bar
    2,2 cm³/min bei einem Hydraulikdruck von 200 bar
    4,2 cm³/min bei einem Hydraulikdruck von 315 bar
  • Schmierstoffdruck: max. 120 bar
  • Hydraulikdruck: 90 - 315 bar
  • Betriebstemperatur: –25 bis +75 °C

Besonderheiten:
  • Der Schmierstoffgeber befindet sich direkt am Hammer.
  • Er sorgt während des Betriebs für eine optimale Schmierstoffversorgung, wodurch komplizierte und zeitaufwändige Nachschmierarbeiten von Hand vollständig entfallen.
SKF logo