Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PFH-23-2 / PFH-23-22

Hydraulisch angetriebene Pumpen

PFH-23-2
PFH-23-2

Bei PFH-23-2 und PFH-23-22 handelt es sich um hydraulisch betätigte Fettpumpenaggregate einschließlich Behälter mit atmosphärisch belasteter Folgeplatte. Diese Pumpen eignen sich für kleinere Progressivsysteme und für den Einsatz als Mehrleitungspumpen. Die Dosiermenge eines Kolbenhubs teilt sich bei der Verwendung von zwei Auslässen durch zwei.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kleine, kompakte, hydraulisch angetriebene Pumpe
  • Bis zu 200 bar (2900 psi) Betriebsdruck
  • Pumpenanschluss für Rücklaufleitung an Pumpe vorhanden
  • Das Fettnachfüllen über die Befüllkupplung verhindert Verunreinigungen
  • Mit einem oder zwei Auslässen erhältlich
SKF logo