Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PFHM

Hydraulisch betätigte Hochdruck-Mehrleitungspumpe

PFHM
PFHM

Die PFHM ist eine hydraulisch betätigte Hochdruck-Mehrleitungspumpe. Mit einem bis sechs Pumpenelementen, lieferbar in fünf Größen von 0,04 bis 0,25 cm³/Hub oder Exzenterumdrehung. Die Übersetzung zwischen Hydraulikmotor und Exzenterwelle beträgt typischerweise 1:1.

Das robuste Stahlgehäuse und der Behälter mit integrierter Entlüftung erlauben den Einsatz der PFHM in staubigen Umgebungen. In Kombination mit nachgeschalteten Progressiv-Verteilern können bis zu 50 Schmierstellen versorgt werden. Der abschließbare Behälter mit Rührwerk eignet sich für Fett und Öl.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Robuste Ausführung mit Standardpumpenelementen mit Federrückführung
  • Für den Dauerbetrieb in rauen Umgebungen
  • Drehzahl und Hubregulierung ermöglichen eine wirtschaftliche Schmierstoffmengeneinstellung
  • Hydraulikantrieb ohne Elektrik
  • Modulare Ausführung nach Korrosivitätsklasse C3, optional nach C5-M gemäß DIN EN ISO 12944
  • ATEX-Klassifizierungen
SKF logo