Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PHU-5 / PHU-35

Hydraulisch betätigte Kolbenpumpen für Progressivsysteme

PHU-35-2
PHU-35-2

PHU-5 und PHU-35 sind hydraulisch betätigte Kolbenpumpen für Öl oder Fett. Die Pumpen sind mit einem Federkolben ausgestattet, der über ein separat zu bestellendes 3/2 oder 4/2-Wegeventil betätigt werden kann. Ein Behälter kann über eine Zwischenplatte an die Pumpe oder zur Einrichtung einer Fernverbindung direkt an die Maschine montiert werden. Die Förderleistung ist über eine Einstellschraube veränderbar.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kompakte Pumpe für Fett oder Öl
  • Förderleistung über Einstellschraube einstellbar
  • Direkt- oder Fernanschluss des Behälters möglich
  • Bei integriertem Behälter optionale Füllstandsüberwachung (Leermeldung) erhältlich
  • Auch als pneumatisch betätigte Pumpe erhältlich (PPU)


SKF logo