Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SGH-50

SGH-50
SGH-50
Kompaktes hydraulisch angetriebenes Kolbenpumpenaggregat für SKF DuoFlex Zweileitungs-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Behälterinhalt: 5 und 10 Liter
  • Anzahl der Auslässe: 2
  • Fördermenge: 58 cm³
  • Druck: max. 280 bar 


Besonderheiten:
  • Steuerung über den Hydraulikkreislauf
  • Einsatz in Radladern im Untertagebergbau
SKF logo