Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SP / EY

SP / EY 28
SP / EY 28
Hydraulisch betätigtes Kolbenpumpenaggregat für SKF MultiFlex Mehrleitungs-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Mineralöle, Synthetiköle und umweltfreundliche Öle
  • Betriebsviskosität: 20 - 1,500 mm²/s
  • Behälterinhalt: 1,0 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 9
  • Fördermenge: 4,5; 6 oder 7 cm³/Hub
  • Druck: 60 bis max. 200 bar

Unterlagen zum Thema

SKF logo