Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

1812

Handbetätigte Pumpe für Einleitungs-Schmiersysteme

Einleitungs-Ölpumpe Modell 1812

Die Pumpe 1812 ist mit einem transparenten Behälter mit Füllstutzen und Sieb ausgestattet. In den Pumpensockel ist ein Rückschlag-/Entlastungsventil integriert und ein Anzeigestift zeigt an, wann der Systemdruck erreicht ist.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Präzise Schmierung ohne Druckluft oder Strom
  • Aktivierung des Entlastungsventils bei vollständigem Hochdrücken des Griffs
  • Druckschaftanzeige für 58 bar (850 psi)
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionsweisehandbetätigte Pumpe
    Auslässe1
    Fördermenge2,6 cm³/Hub0,16 in³/Hub
    SchmierstoffÖl, synthetisches Öl auf Anfrage
    Betriebstemperatur-23 bis +65 °C-10 bis +150 °F
    Betriebsdruckmax. 70 bar1000 psi
    Fassungsvermögen des Behälters2,13 l; 2130 cm³0.5 gal; 130 in³
    Werkstoff (Behälter)Acryl
    Auslassanschluss1/4 NPTF (F)
    Abmessungen425 x 181 x 197 mm16,75 x 7,125 x 7,75 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo