Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

83817

Handbetätigte Pumpe für Einleitungssysteme

Manuelle Einleitungs-Schmierfettpumpe Modell 83817

Dieses Handpumpenaggregat hat einen Metallbehälter mit federbelasteter Folgeplatte. Der Anzeigestift im Pumpensockel zeigt an, wann der Systembetriebsdruck von 172 bar (2 500 psi) erreicht ist.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Hubanzahl abhängig von angeschlossenen Schmierstellen und Dosierung
  • Metallbehälter mit federbelasteter Folgeplatte ist auch für austauschbare 400-g-Fettkartuschen geeignet
  • Einfache Bedienung
  • Kostengünstige, effiziente Schmierstoffverteilung
  • Pumpensockel mit integriertem Rückschlag-/Entlastungsventil und Anzeigestift für Sichtkontrolle des Höchst- oder Entlüftungsdrucks
  • Entlüftung bei vollständigem Hochdrücken des Griffs
  • Zwei verschiedene Füllkupplungen erhältlich
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionsweisehandbetätigte Pumpe
    Auslässe1
    Fördermenge1,6 cm³/Hub0,10 in³/Hub
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2
    Betriebstemperatur-20 bis +65 °C-4 bis +150 °F
    Betriebsdruckmin. 82 bar
    max. 240 bar
    min. 1200 psi
    max. 3500 psi
    Fassungsvermögen des Behälters0,5 kg1 lb
    Werkstoff
    Stahl, Messing, Kupfer, Polyurethan, Nitril
    FüllmethodeFettkartusche/Massenfüllung à 0,4 kg, 14,5 oz
    Auslassanschluss1/8 NPTF (F)
    Abmessungen387 × 127 × 141 mm15,25 × 5 × 5,625 in
    Einbaulagevertikal oder horizontal
  • Anwendungen
SKF logo