Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

HJ 2

Manuell betätigte Pumpe zur Verwendung mit Zweileitungs- oder Progressivsystemen

HJ2
HJ 2

Die manuell betriebene HJ 2 Pumpe wurde entwickelt, um Schmierpunkte zu versorgen, die keine kontinuierliche Schmierung benötigen. 

Diese robuste Pumpe hat zwei Förderkolben und einen 3 Liter (0,8 gal) Behälter mit integriertem Rührwerk und funktioniert auch bei niedrigen Temperaturen effizient. Der Betriebsdruck beträgt 300 bar (4 350 psi).


Eigenschaften und Vorteile:

  • Geeignet zur Verwendung mit Zweileitungs- oder Progressivsystemen
  • Gibt Fett bis zu NLGI 3 ab
  • Mit Hebel auf der rechten oder linken Seite verfügbar


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo