Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

HP / HPG

Manuell betriebene einhubige Kolbenpumpe

Einhubige Hebelpumpe HP
Einhubige Hebelpumpe HP

Die handbetätigte einhubige Hebelpumpe HP dient in Progressivsystemen der Zufuhr von Schmierfett über einen Auslass. Die Pumpen sind mit einer federbelasteten Folgeplatte und einem Anzeigestab für die optische Füllstandsanzeige ausgestattet. Sie lassen sich mit einem primären Progressiv-Schmierstoffverteiler ebenso verwenden wie mit einem sekundären Schmierstoffverteiler.
Die den HP-Pumpen ähnelnden HPG-Pumpen umfassen einen speziell integrierten Progressiv-Schmierstoffverteiler mit acht Auslässen. Daher eignet sich die Reihe HPG für kleine druckluftbetriebene Progressivsysteme.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kein Stromanschluss erforderlich
  • Anwenderfreundlich
  • HPG mit integriertem Progressiv-Schmierstoffverteiler versorgt bis zu 8 Schmierstellen
  • Die Pumpen HPG 15 lassen sich über einen Befüllnippel nachfüllen
  • Füllstandsanzeige mit Anzeigestab
SKF logo