Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

HP-500 W / HP-500 W-SSV

Handbetätigte einhubige Kolbenpumpe

HP-500W-SSV12 Pumpe
HP-500W-SSV12

Die handbetätigte einhubige Pumpe HP-500W ist für die vertikale einhubige Pumpe HP-500W ist für die vertikale Wandmontage vorgesehen. Sie kann Schmierstellen direkt mit Fett versorgen oder an Progressiv-Schmierstoffverteiler angeschlossen werden, um für eine gleichmäßige Schmierstoffzufuhr zu sorgen.
Die Ausführung HP-500W-SSV dieses Pumpenmodells ist mit einem integrierten Schmierstoffverteiler (Typ SSV) mit unterschiedlich vielen Auslässen ausgestattet. Beide Ausführungen eignen sich für die Verwendung mit losem Fett und mit 400-g-Standardkartuschen (0,88 lb)..

Eigenschaften und Vorteile:

  • Verwendung von Standardkartuschen möglich
  • Kein Stromanschluss erforderlich
  • Wieder auffüllbarer Fettbehälter
  • Einfach zu montieren
  • Mit oder ohne integrierten Schmierstoffverteiler erhältlich
SKF logo