Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PF-23-2 / PF-23-22

Handbetätigte einhubige Pumpe

PF-23-2
PF-23-2

Bei PF-23-2 und PF-23-22 handelt es sich um handbetätigte Fettpumpenaggregate einschließlich Behälter mit atmosphärisch belasteter Folgeplatte. Diese Pumpen eignen sich für kleinere Progressivsysteme und für den Einsatz als Mehrleitungspumpen. Die Dosiermenge eines Kolbenhubs teilt sich bei der Verwendung von zwei Auslässen durch zwei. Anschluss für Fett-Rückführleitung vorhanden. Außerdem sind diese Pumpen mit einer Befüllkupplung zum Wiederauffüllen des Behälters ausgestattet.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kleine, kompakte, handbetätigte Pumpe
  • Max. 100 bar Betriebsdruck
  • Pumpenanschluss für Rücklaufleitung an Pumpe vorhanden
  • Das Fettnachfüllen über die Befüllkupplung verhindert Verunreinigungen
  • Mit einem oder zwei Auslässen erhältlich
SKF logo