Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PF-VPBM

Handbetätigte Kolbenpumpe

PF-VPBM Pumpe

Die handbetätigte Pumpe PF-VPBM dient der Schmierstoffzufuhr von einer Fettkartusche aus. Diese mit einem integrierten Schmierstoffverteiler (Typ VPBM) ausgestattete, leicht zu handhabende Pumpe eignet sich für Anwendungen, für die ein kompaktes Progressivsystemerforderlich ist. Dabei erfolgt die Schmierstoffzufuhr gleichmäßig über sechs bis 12 Auslässe.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Zuverlässige, einfach zu handhabende Pumpe
  • Für die praktische Verwendung mit Fettkartuschen
  • Mit unterschiedlicher Anzahl von Auslässen erhältlich
SKF logo