Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PFE

Handbetätigte Pumpen für Einleitungs-Schmiersysteme

PFE-15-1.7
PFE-15-1.7

Diese Einkolben-Handpumpen sind für intermittierend betriebene Einleitungs-Zentralschmiersysteme mit Schmierstoffverteilern ausgelegt. Sie sind mit einem Ventilsatz für Druckentlastung und Druckbegrenzung ausgestattet. Es sind Ausführungen mit oder ohne Füllstandsschalter zur Überwachung des Schmierstoffstands erhältlich. Behälter werden in drei Größen angeboten.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Einfache Bedienung
  • Kostengünstige, effiziente Schmierstoffverteilung
  • Optionale Füllstandsüberwachung (Leer-Meldung) für Behälter

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo