Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

204-650-3

204-650-3
204-650-3
Über Exzenter mechanisch angetriebene Kolbenpumpen für kleinere SKF CircOil Ölumlauf-Schmierungssysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördervolumen: 0,4 oder 1,6 cm³/Hub
  • Druck: 20 oder 40 bar


SKF logo