Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

206

206
206
Mechanisch angetriebene Radialkolbenpumpen (Nockenpumpen) für kleinere SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Zulässiger Betriebsviskositätsbereich 20 bis 1000 mm²/s
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördervolumen: 1,3 oder 2,6 l/min (bei 1.500 U/min)
  • Gegendruck: 3 oder 5 bar


Besonderheiten:
  • der Kolben wird direkt über einen Exzenter angetrieben, sodass nur drei ständig bewegte Elemente vorhanden sind.
  • für Rechts- und Linkslauf, aber mit gleichbleibender Förderrichtung bei wechselnder Drehrichtung.

Unterlagen zum Thema

SKF logo