Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

55i

Einfach wirkende Pumpe 55i für Mehrleitungs-Schmiersysteme

55i
55i

Die einfach wirkende Verdrängerpumpe 55i Pumpe wird durch Anpassung des Kipphebelausschlags an der Nockenwelle eingestellt. Der Pumpenbetrieb erfolgt in zwei Stufen. Wenn sich die Nockenwelle dreht, schiebt der Exzenter den Pumpenkolben nach vorn und verdrängt so eine definierte Ölmenge. In der zweiten Stufe (Rückhub) wird der Pumpenkolben über eine Feder wieder in seine Ausgangsstellung gebracht und saugt somit an Alle Pumpenelemente sind mit einem Druckknopf zur manuellen Vorschmierung ausgestattet.


Eigenschaften und Vorteile

  • Einfache Einstellung der Durchflussrate
  • Druckknopf für Vorschmierung und Systementlüftung
  • Modular aufgebauter Ölbehälter für einfache Wartung
  • Pumpen mit Saugrohr für Ölabsaugung aus dem Behälter oder für Direktversorgung über Hochbehälter
  • Mit oder ohne Schauglas zur optischen Durchflusskontrolle
  • Betriebsviskosität bis 1.700 mm²/s
SKF logo