Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Mechanisch angetriebene Kolbenpumpen

Mechanisch angetriebene Kolbenpumpen können direkt an einen internen oder externen Antrieb angeschlossen werden:
  • Motor
  • Getriebe
  • Welle
  • Nocken

Die Tabelle enthält einen Überblick mit den technischen Daten dieser Kolbenpumpen.

Overview of mechanical operated pumps for lubrication systems

  • Multi-line lubrication systems
    ProductLubricantOutletsMetering quantity per outlet

    cm³/minin³/min

    Mechanically operated pumps
    SP / GOil2 or 40,14–2,90.08–0.18
    RA … UOil1-200,07–360.004–2.2
    55 iOil1-140,2–12,70.012–0.77

    Mechanically or Electrically operated pumps
    JMOil1-280,15–7,950.055–0.49
    SP / PFEOil1-51,0–75,00.06–4.6
    RA 20/45Grease NLGI 0,1,21-12
    0,07–6,00.004–0.37
    P 215Grease NLGI 0,1,21-150,55–3,150.033–0.19
    P 230Grease NLGI 0,1,21-300,55–3,150.03–0.19
SKF logo