Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SP / PFE

Hochleistungs-Mehrleitungspumpe

SP/PFE
SP/PFE

Die Mehrleitungspumpe SP / PFE ist für sehr hohe Systemdrücke ausgelegt. Die Antriebskomponenten befinden sich im Pumpengehäuse, das mit einem hochviskosen Getriebeöl gefüllt ist. Ein rollengeführter Spezialstößel bewegt das Pumpenelement rein axial und eliminiert auftretende Seitenkräfte. Jedes der austauschbaren Pumpenelemente enthält einen präzise einstellbaren Dosierkolben, ein Hochdruck-Rückschlagventil und einen Hochdruck-Auslassadapter für max. 4.000 bar. Durch das spezielle Pumpendesign kann das Schmieröl ohne zusätzliche Ölstandswächter direkt aus einem Hochbehälter zu den Pumpenelementen gefördert werden.


Eigenschaften und Vorteile

  • Für Dauerbetrieb ausgelegt
  • Hocheffiziente Pumpenelemente
  • Ein modulares Pumpendesign ermöglicht die Verwendung von max. fünf Pumpenelementen
  • Druckfeste Ausführung; geeignet für Anschluss an Hochbehälter
  • Breiter Hubeinstellbereich 0 bis 0,14 cm³ (0 bis 0,0085 in³)
  • Verfügbar als ATEX-Variante mit Elektromotorantrieb
  • Ausführung mit zusätzlichen Pumpen, Filtern und Durchflussregelung erhältlich
SKF logo