Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

1826

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

Pumpenmodell 1826

Modell 1826 ist eine Pumpe in Modulbauweise und besteht aus Druckluftmotor, angeschlossenem Pumpenrohr, Entastungsventil-Baugruppe, Fassdeckel, Steuerung, Schmierstoff-Anschlussschläuchen und Sicherheitsdruckregler.

Die Überwachung des modular aufgebauten Druckluftmotors erfolgt voll automatisch. Die dem Motor zugeführte Druckluft bewegt den oszillierenden Kolben im Zylinder nach oben und unten. Gleichzeitig strömt über ein Umlenkblech Abluft aus der gegenüberliegenden Zylinderkammer. Ein Signalventil fungiert als Sensor und leitet pneumatischen Signaldruck an ein Relaisventil weiter, sobald der Kolben in einer Richtung voll ausgefahren ist. Das Relaisventil schaltet dann pneumatisch auf die Gegenrichtung des Kolbens um. Auf diese Weise wird die Hin- und Herbewegung des Kolbens erzeugt.

Die Pumpe setzt sich aus zwei Modulen zusammen: dem Druckluftmotor und der Pumpenleitung mit integriertem Klappenkolben. Die oszillierende Bewegung des Motors setzt den Schöpfkolben in Bewegung, so dass Schmierstoff angesaugt wird. Die Pumpe wird in Modulen geliefert, kann aber auf Anfrage auch komplett montiert geliefert werden.

Eigenschaften und Vorteile:

  • PowerMaster Druckluftmotor mit mittlerem Volumen
  • Pumpenleitung aus Kohlenstoffstahl mit Kolben in Schaufelfußausführung und passgenauer Buchse
  • Entlastungsventil-Baugruppe und Sicherheitsdruckregler enthalten
  • Fassdeckel für Standardfässer à 200 Liter bzw. 55 US-Gallonen (mit abnehmbarem Deckel)
  • Vereinfachtes, modulares Design
  • Verschleißfeste und robuste Konstruktion
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene oszillierende Kolbenpumpe
    Auslässe1
    Fördermenge7571 cm³/min462 in³/min
    SchmierstoffÖl
    Betriebstemperatur+34 bis +93 °C-29 bis +199 °F
    Betriebsdruckmax. 70 barmax. 1000 psi
    Auslassanschluss3/8 NPTF (F)
    Anschluss Lufteinlass3/4 NPTF (F)
    Übersetzungsverhältnis24:1
    Spannung (Steuerung)110 V AC, 50 Hz
    120 V AC, 60 Hz
    Abmessungen
    Gesamtlänge1464 mm57,64 in
    Eintauchlänge864 mm34,01 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo