Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

283167

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

Druckluftbetriebene (oszillierende) Einleitungs-Ölpumpe Modell 283167

Pumpenmodell 283167 besteht aus einem Druckluftmotor, einem Entastungsventil, einem transparenten Behälter mit Füllstutzen und Sieb, sowie einem Sicherheitsdruckregler (1 200 psi bzw. 82 bar).

Bei diesem Modell handelt es sich um eine oszillierende Verdrängerpumpe mit pneumatischem Antrieb. Die Hin- und Herbewegung des Kolbens wird über das Umschaltventil des Pumpenantriebs gesteuert (beim Vorlauf des Kolbens wird Öl über den Ölauslass ausgetragen und beim Rücklauf angesaugt). Die oszillierende Pumpe arbeitet mit Druckluft und gibt Öl ab, bis der erforderliche Systemöldruck aufgebaut ist. Die Abschaltung und Überwachung der Pumpe erfolgt über einen Druckschalter, ein Drei-/Zweiwege-Druckluftventil und Komponenten zur Begrenzung und Regelung des Betriebsluftdrucks. Diese Teile müssen vom Kunden vor Ort angebracht werden.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Behälter mit Füllstutzen und integriertem Sieb
  • Entastungsventil-Baugruppe enthalten
  • Komponenten für separates Nachfüllsystem auf Anfrage erhältlich
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatische, oszillierende Kolbenpumpe
    Auslässe1
    Fördermenge197 cm³/min12 in³/min
    Pumpzyklen/Minutemax. 100 zulässig
    SchmierstoffÖl, synthetische Öle auf Anfrage
    Betriebstemperatur-23 bis +65 °C-10 bis +150 °F
    Betriebsdruckmax. 70 barmax. 1000 psi
    Behälter7,1 l; 7100 cm³1.8 gal, 433 in³
    Werkstoff (Behälter)Acryl
    Auslassanschluss3/4 NPTF (F)
    Anschluss Lufteinlass1/8 NPTF (F)
    Übersetzungsverhältnis40:1
    Druckluftventilerforderlich, 3-Wege
    Abmessungen591 × 229 × 413 mm23,25 × 9 × 16,25 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo