Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

82570

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung mit Einleitungssystemen

Einleitungs-Ölpumpe Modell 82570

Bei der Pumpe 82570 handelt es sich um eine Pumpe mit hoher Fördermenge. Der Kolben wird durch Druckluftbeaufschlagung vor- und zurückbewegt. Der Schmierstoffaustrag erfolgt beim Vorlauf des Kolbens. Druckentlastung beim druckluftbetriebenen Rücklauf über integriertes Rückschlag-/Entlastungsventil an der Schmierstoffleitung. Der Acrylbehälter wird über einen Füllstutzen mit Sieb aufgefüllt.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Behälter mit Füllstutzen und integriertem Sieb
  • Komponenten für separates Nachfüllsystem auf Anfrage erhältlich
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene Kolbenpumpen
    (Einhub)
    Auslässe1
    Fördermenge39,3 cm³/Hub2,4 in³/Hub
    SchmierstoffÖl, synthetische Öle auf Anfrage
    Betriebstemperatur-23 bis +65 °C-10 bis +150 °F
    Betriebsdruckmax. 70 barmax. 1000 psi
    Behälter2,0 l
    0,52 gal
    Werkstoff (Behälter)
    Acryl
    Auslassanschluss1/4 NPTF (F)
    Druckluftventilerforderlich, 4-Wege
    Übersetzungsverhältnis20:1
    Abmessungen451 × 146 × 464 mm17,75 × 5,75 × 18,25 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo