Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

82653/55, 83800/34

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung Einleitungssystemen

Modell 82653

Bei allen Modellen handelt es sich um druckluftbetriebene Verdrängerpumpen, die bei jedem Hub die maximale Fördermenge liefern. In das Pumpengehäuse sind Druckluftmagnetventile und elektronische Zeitsteuergeräte integriert. Diese Pumpenaggregate sind für die Schmierstoffversorgung von Einleitungs-Schmierstoffverteilern ausgelegt und verfügen über eine spezielle Nachfüllarmatur für große Füllmengen.

Transparente Acrylvorratsbehälter mit federbelasteten Folgeplatten sind in mehreren Größen erhältlich. Der Vor- und Rücklauf des Pumpenkolbens erfolgt durch Druckluftbeaufschlagung. Die Schmierstoffabgabe erfolgt jedoch nur beim Vorlauf. Anschließend wird der Druck beim Rücklauf über ein integriertes Rückschlag-/Entlastungsventil an der Schmierstoffleitung abgelassen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Separate Systemkomponenten für Fernnachfüllsystem wie Vier-/Zweiwege-Ventile, Druckluftregelungen sowie Pumpen- und Systemüberwachung sind auf Anfrage erhältlich
  • Nachfüllarmatur für große Füllmengen
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene Kolbenpumpen
    (Einhub)
    Auslässe1
    Fördermenge39,3 cm³/Hub2,4 in³/Hub
    SchmierstoffÖl, synthetische Öle auf Anfrage
    Betriebstemperatur-23 bis +65 °C-10 bis +150 °F
    Betriebsdruckmax. 70 barmax. 1000 psi
    Behälterseparat
    Auslassanschluss1/4 NPTF (F)
    Druckluftventilerforderlich, Vierwege
    Übersetzungsverhältnis20:1
    Abmessungen470 × 146 × 533 mm18,5 × 5,75 × 21 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo