Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

82676

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

Einleitungs-Ölpumpe Modell 82676

Das Pumpenmodell 82676 ist eine Pumpe mit hoher Fördermenge. Die Befüllung erfolgt über einen kundenseitigen Hochbehälter. Der Kolben wird durch Druckluftbeaufschlagung vor- und zurückbewegt. Der Schmierstoffaustrag erfolgt beim Vorlauf des Kolbens. Druckentlastung beim Rücklauf über integriertes Rückschlag-/Entlastungsventil durch einen 1/2"-NPTF(F)-Öleinlass an der Schmierstoffleitung. (Druck max. 5,5 bar; 80 psi)

Eigenschaften und Vorteile:

  • Die Befüllung erfolgt mit hoher Fördermenge über einen kundenseitigen Hochbehälter.
  • Komponenten für separates Nachfüllsystem auf Anfrage erhältlich
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene Kolbenpumpen
    (Einhub)
    Auslässe1
    Fördermenge39,3 cm³/Hub2,4 in³/Hub
    SchmierstoffÖl, synthetische Öle auf Anfrage
    Betriebstemperatur-23 bis +65 °C-10 bis +150 °F
    Betriebsdruckmax. 70 barmax. 1000 psi
    Behälterseparat
    Auslassanschluss1/4 NPTF (F)
    Druckluftventilerforderlich, Vierwege
    Übersetzungsverhältnis20:1
    Abmessungen470 × 146 × 533 mm18,5 × 5,75 × 21 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo