Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

82885 / 83667

Pneumatisch angetriebene Pumpen für Einleitungssysteme

Einleitungs-Ölpumpe Modell 83667

Modell 82885 ist eine druckluftbetriebene Einhub-Ölpumpe. Der Kolben der Pumpe wird mit Druckluft beaufschlagt und vorwärts bewegt. Dadurch wird der davor befindliche Schmierstoff ausgetragen. Anschließend wird der Kolben von einer Feder zurückgeholt und der Druck über ein integriertes (Dreiwege-)Rückschlag-/Entlüftungsventil an der Schmierstoffleitung abgelassen. Der transparente Behälter wird über einen Füllstutzen mit Sieb aufgefüllt. Das Pumpenaggregat ist für Systeme mit einer großen Anzahl von Schmierstellen und getakteten Schmierhüben geeignet.

Modell 83667 ist funktionsgleich, aber mit einem größeren Behälter ausgestattet.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Zuverlässiger Betrieb
  • Behälter mit Füllstutzen und integriertem Sieb
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene Kolbenpumpe
    Auslässe1
    Fördermenge7,4 cm³/Hub0,45 in³/Hub
    SchmierstoffÖl, synthetische Öle auf Anfrage
    Betriebstemperatur-23 bis +65 °C-10 bis +150 °F
    Betriebsdruckmax. 70 barmax. 1000 psi
    Fassungsvermögen des Behälters0,6 und 2,0 l0,16 und 0,5 gal
    Werkstoff (Behälter)Acryl
    Auslassanschluss1/4 NPTF (F)
    Anschluss Lufteinlass1/4 NPTF (F)
    Übersetzungsverhältnis20:1
    Druckluftventilerforderlich, 3-Wege
    Abmessungen
    min.263 × 133 × 152 mm10,375 × 5,25 × 6 in
    max.470 × 140 × 152 mm18,5 × 5,5 × 6 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo