Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

82886 / 83668

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

Druckluftbetriebene (Einhub-)Einleitungs-Fettpumpe Modell 82886

Bei allen Modellen handelt es sich um druckluftbetriebene Verdrängerpumpen, die bei jedem Hub die maximale Fördermenge liefern. In das Pumpengehäuse sind Druckluftmagnetventile und elektronische Zeitsteuergeräte integriert. Transparente Acrylbehälter mit federbelasteten Folgeplatten sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Der Kolben der Pumpe wird mit Druckluft beaufschlagt und vorwärts bewegt. Dadurch wird der davor befindliche Schmierstoff ausgetragen. Anschließend wird der Kolben von einer Feder zurückgeholt und der Druck über ein integriertes Rückschlag-/Entlastungsventil an der Schmierstoffleitung abgelassen. Der Behälter kann über die mitgelieferte Füllarmatur mit Modell 81834 oder anderen Handpumpen mit Kupplung 645006 nachgefüllt werden.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Separate Systemkomponenten für Fernnachfüllsystem wie Drei-/Zweiwege-Ventile, Druckluftregelungen sowie Pumpen- und Systemüberwachung sind auf Anfrage erhältlich
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene Kolbenpumpen
    (Einhub)
    Auslässe1
    Fördermenge7,4 cm³/Hub0,45 in³/Hub
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2
    Betriebstemperatur-18 bis +65 °C0 bis +150 °F
    Betriebsdruckmin. 82 bar
    max. 240 bar
    min. 1200 psi
    max. 3500 psi
    Behälter
    828860,5 kg1 lb
    836682 kg4,4 lb
    WerkstoffAcryl
    Auslassanschluss1/4 NPTF (F)
    Lufteinlass1/4 NPTF (F)
    Übersetzungsverhältnis20:1
    Abmessungen
    82886263 × 133 × 152 mm10,4 × 5,3 × 6,0 in
    83668470 × 133 × 152 mm18,5 × 5,3 × 6,0 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo