Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

83167

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

Druckluftbetriebene (oszillierende) Einleitungs-Fettpumpe Modell 83167

Bei Modell 83167 handelt es sich um eine druckluftbetriebene Verdrängerpumpe, die bei jedem Hub die maximale Fördermenge liefert. In das Pumpengehäuse sind Druckluftmagnetventile und elektronische Zeitsteuergeräte integriert. Dieses Pumpenaggregat ist für die Schmierstoffversorgung von Einleitungs-Schmierstoffverteilern ausgelegt und verfügt über eine spezielle Nachfüllarmatur für große Füllmengen.
Die Acrylvorratsbehälter sind in mehreren Größen erhältlich. Modell 83167 wird mit einem transparenten Behälter, einer federbelasteten Folgeplatte, einer Entlastungsventil-Baugruppe und einem Befüllnippel zum Nachfüllen des Behälters geliefert.

Eigenschaften und Vorteile:

  • 2 1/2"-Druckluftmotor
  • Entlastungsventil-Baugruppe
  • Betrieb durch Druckluftbeaufschlagung; Schmierstoffaustrag beim Vorlauf und Druckentlastung beim Rücklauf über integriertes Dreiwege-Rückschlag-/-Entlastungsventil an der Schmierstoffleitung
  • Separate Systemkomponenten für Fernnachfüllsystem wie Drei-/Zweiwege-Ventile, Druckluftregelungen sowie Pumpenüberwachung sind auf Anfrage erhältlich
  • Zwei verschiedene Füllkupplungen sind erhältlich
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene
    oszillierende Kolbenpumpe
    Auslässe1
    Fördermenge197 cm³/min12 in³/ min
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2
    Betriebstemperatur-35 bis +104 °C-30 bis +220 °F
    Betriebsdruckmin. 82 bar
    max. 240 bar
    min. 1200 psi
    max. 3500 psi
    Behälter5 kg11 lb
    Werkstoff
    Acryl, Nitril, Neopren, Stahl, Aluminium, Zink
    Auslassanschluss3/4 NPTF (F)
    Lufteinlass1/8 NPTF (F)
    Übersetzungsverhältnis40:1
    Abmessungen413 × 229 × 571,5 mm16,25 × 9,0 × 22,5 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo