Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

83599

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

Druckluftbetriebene (oszillierende) Einleitungs-Fettpumpe Modell 83599

Bei Modell 83599 handelt es sich um eine druckluftbetriebene Verdrängerpumpe, die bei jedem Hub die maximale Fördermenge liefert. In das Pumpengehäuse sind Druckluftmagnetventile und elektronische Zeitsteuergeräte integriert. Die Pumpe ist für die Schmierstoffversorgung von Einleitungs-Schmierstoffverteilern ausgelegt und bietet eine spezielle Nachfüllarmatur für große Füllmengen. Die Acrylvorratsbehälter sind in mehreren Größen erhältlich. Zu den integrierten Bedienelementen gehören die LED-Anzeigen „Power On“, „Pump On“ und „Alarm“ sowie ein Folienschalter für manuelle Schmierung. 

Modell 83599 ähnelt Modell 83167, wird jedoch mit Sockelmontagesatz und Metallbehälter mit Anzeigestab zur Sichtkontrolle des Fettstands geliefert. In den Behälter ist eine federbelasteter Folgeplatte integriert.

Eigenschaften und Vorteile:

  • 2 1/2"-Druckluftmotor
  • Behälter mit federbelasteter Folgeplatte und Anzeigestab zur Sichtkontrolle des Fettstands
  • Entlastungsventil-Baugruppe
  • Sockelmontagesatz
  • Betrieb durch Druckluftbeaufschlagung; Schmierstoffaustrag beim Vorlauf und Entlüftung beim Rücklauf über integriertes Dreiwege-Rückschlag-/-Entlastungsventil
  • Separate Systemkomponenten für Fernnachfüllsystem wie Drei-/Zweiwege-Ventile, Druckluftregelungen sowie Pumpenüberwachung sind auf Anfrage erhältlich
  • Zwei verschiedene Füllkupplungen sind erhältlich
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene
    oszillierende Kolbenpumpe
    Auslässe1
    Fördermenge197 cm³/min12 in³/ min
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2
    Betriebstemperatur-34 bis +121 °C-30 bis +250 °F
    Betriebsdruckmin. 82 bar
    max. 240 bar
    min. 1200 psi
    max. 3500 psi
    Behälter5 kg11 lb
    Werkstoff
    Acryl, Nitril, Neopren, Stahl, Aluminium, Zink
    Auslassanschluss3/4 NPTF (F)
    Lufteinlass1/8 NPTF (F)
    Übersetzungsverhältnis40:1
    Abmessungen462 × 229 × 697 mm18,19 × 9,0 × 27,44 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo