Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

84050 / 85460

Pneumatisch angetriebene Pumpenmodelle zur Verwendung in Einleitungssystemen

Modell 84050

Bei den Modellen 84050 und 85460 handelt es sich um druckluftbetriebene doppelt wirkende Verdrängerpumpen für große Durchsatzmengen. Beide Pumpen werden mit einem Metallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 27 kg (60 lb) geliefert, die dank eines abnehmbaren Deckels einfach nachfüllbar sind. Die Pumpen sind mit einem druckluftbetriebenen Entlastungsventil sowie Anschlussschläuchen für Druckluft und Schmierstoff ausgestattet. Modell 85460 bietet eine optische Füllstandskontrolle und eine Folgeplatte.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Robuste 14-Gauge-Stahlwände
  • Großer 1"-NPT-Einlass für schnelles Nachfüllen, 1 1/4"-Überströmauslass
  • So gut wie keine Fettverluste dank 2"-Folgeplatte aus Schaumstoff
  • Entlastungsventil Schaufel-Kupplung
  • Dicker, hoch schwingungsfester Montagering
  • Massenfüllmethode
  • Separate Systemkomponenten für Fernnachfüllsystem wie Drei-/Zweiwege-Ventile, Druckluftregelungen sowie Pumpenüberwachung sind auf Anfrage erhältlich
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene,
    doppelt wirkende Kolbenpumpe
    Auslässe1
    Fördermenge492 cm³/min30 in³/ min
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2
    Betriebstemperatur-23 bis +60 °C-10 bis +140 °F
    Betriebsdruckmin. 82 bar
    max. 240 bar
    min. 1200 psi
    max. 3500 psi
    Behälter27 kg60 lb
    Werkstoff (Behälter)
    Stahl
    Auslassanschluss3/4 NPTF (F)
    Lufteinlass3/8 NPTF (F)
    Übersetzungsverhältnis50:1
    Abmessungen806 × 392 × 395 mm31,75 × 15,44 × 15,56 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo