Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

85430

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

Einleitungs-Ölpumpe Modell 85430

Diese druckluftbetriebene Verdrängerpumpen liefern bei jedem Hub die maximale Fördermenge. In das Pumpengehäuse sind Druckluftmagnetventile und elektronische Zeitsteuergeräte integriert.
Alle Pumpen dienen zur Versorgung von Einleitungs-Schmierstoffverteilern mit flüssigen Schmierstoffen und werden über einen federbelasteten Füllstutzen mit integriertem Filter befüllt. Die Acrylvorratsbehälter sind in mehreren Größen erhältlich. Die Pumpenmodelle 85432 und 85433 enthalten keinen Behälter. Die Befüllung erfolgt über einen kundenseitigen Hochbehälter.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Behälter mit Füllstutzen und integriertem Sieb
  • Integrierte, einstellbare Halbleiter-Zeitschaltungen mit LED-Anzeigen
  • Integrierte Druckluftmagnetventile
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene Kolbenpumpen
    (Einhub)
    Auslässe1
    Fördermenge39,3 cm³/Hub2,4 in³/Hub
    SchmierstoffÖl, synthetische Öle auf Anfrage
    Betriebstemperatur-23 bis +65 °C-10 bis +150 °F
    Betriebsdruckmax. 70 barmax. 1000 psi
    Behälter
    (nur Modell 85430 und 85431)
    2,0 l0,52 gal
    Werkstoff (Behälter)Acryl
    Auslassanschluss1/4 NPTF (F)
    Betriebsspannung120 V AC
    240 V AC
    Übersetzungsverhältnis20:1
    Abmessungen627 × 166 × 460 mm24,7 × 6,52 × 18,11 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo