Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

85438/ 40/ 41

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

Einleitungs-Ölpumpe Modell 85440

Bei den Pumpenmodellen 85438/40/41 handelt es sich um druckluftbetriebene Verdrängerpumpen, die bei jedem Hub die maximale Fördermenge liefern. In das Pumpengehäuse sind ein Druckluftmagnetventil und Halbleiter-Zeitschaltungen integriert. Diese Pumpen dienen zur Versorgung von Einleitungs-Schmierstoffverteilern mit Öl und werden über einen federbelasteten Füllstutzen mit integriertem Sieb befüllt. Die Acrylbehälter werden in zwei Größen angeboten. Als Versorgungsspannung sind 120 V AC und 240 V AC erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Behälter mit Füllstutzen und integriertem Sieb
  • Integrierte, einstellbare Halbleiter-Zeitschaltungen mit LED-Anzeigen „Power On“, „Pump On“ und „Alarm“ sowie Folienschalter für manuelle Schmierung
  • Integriertes Druckluftmagnetventil
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene Kolbenpumpen
    (Einhub)
    Auslässe1
    Fördermenge7,4 cm³/Hub0,45 in³/Hub
    SchmierstoffÖl, synthetische Öle auf Anfrage
    Betriebstemperatur-23 bis +65 °C-10 bis +150 °F
    Betriebsdruckmax. 70 barmax. 1000 psi
    Fassungsvermögen des Behälters
    854380,6 l0,16 gal
    85440, 854412,0 l0,5 gal
    Werkstoff (Behälter)Acryl
    Auslassanschluss1/4 NPTF (F)
    Betriebsspannung120 V AC, 240 V AC
    Übersetzungsverhältnis20:1
    Abmessungen
    85438133 × 184 × 305 mm5,25 × 7,24 × 12,02 in
    85440, 85441133 × 184 × 527 mm5,25 × 7,24 × 20,75 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo