Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

85442

Pneumatisch betätigte Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

Modell 85442

Bei Modell 85442 handelt es sich um eine pneumatisch angetriebene Verdrängerpumpe, die bei jedem Hub die maximale Fördermenge liefert. In das Pumpengehäuse sind Druckluftmagnetventile und elektronische Zeitsteuergeräte integriert. Dieses Pumpenaggregat ist für die Schmierstoffversorgung von Einleitungs-Schmierstoffverteilern ausgelegt und verfügt über eine spezielle Nachfüllarmatur für große Füllmengen. Die Acrylvorratsbehälter sind in mehreren Größen erhältlich. Zu den integrierten Bedienelementen gehören die LED-Anzeigen „Power On“, „Pump On“ und „Alarm“ sowie ein Folienschalter für manuelle Schmierung.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Behälter 0,45 kg/1 lb mit federbelasteter Folgeplatte
  • Integriertes Druckluftmagnetventil
  • Nachfüllarmatur für große Füllmengen
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene Kolbenpumpen
    (Einhub)
    Auslässe1
    Fördermenge7,4 cm³/Hub0,45 in³/Hub
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2
    Betriebstemperatur-23 bis +65 °C-10 bis +150 °F
    Betriebsdruckmin. 82 bar
    max. 240 bar
    min. 1200 psi
    max. 3500 psi
    Behälter0,5 kg1 lb
    Werkstoff (Behälter)Acryl
    Auslassanschluss1/4 NPTF (F)
    Betriebsspannung120 V AC
    Übersetzungsverhältnis20:1
    Abmessungen133 × 184 × 305 mm5,25 × 7,24 × 12,02 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo