Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

85444 /45

Pneumatisch angetriebene Pumpe zur Verwendung in Einleitungssystemen

Integrierte druckluftbetriebene Einleitungs-Fettpumpe Modell 85444

Bei allen Modellen handelt es sich um druckluftbetriebene Verdrängerpumpen, die bei jedem Hub die maximale Fördermenge liefern. In das Pumpengehäuse sind Druckluftmagnetventile und elektronische Zeitsteuergeräte integriert. Diese Pumpenaggregate sind für die Schmierstoffversorgung von Einleitungs-Schmierstoffverteilern ausgelegt und verfügen über eine spezielle Nachfüllarmatur für große Füllmengen. Die Acrylvorratsbehälter sind in mehreren Größen erhältlich. Zu den integrierten Bedienelementen gehören die LED-Anzeigen „Power On“, „Pump On“ und „Alarm“ sowie ein Folienschalter für manuelle Schmierung.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Behälter 1,8 kg/4 lb mit federbelasteter Folgeplatte
  • Integrierte, einstellbare elektronische Steuergeräte mit LED-Anzeigen
  • Integriertes Druckluftmagnetventil
  • Nachfüllarmatur für große Füllmengen
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern
  • Technische Eigenschaften
    Funktionpneumatisch angetriebene Kolbenpumpen
    (Einhub)
    Auslässe1
    Fördermenge7,4 cm³/Hub0,45 in³/Hub
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1, 2
    Betriebstemperatur-23 bis +65 °C-10 bis +150 °F
    Betriebsdruckmin. 82 bar
    max. 240 bar
    min. 1200 psi
    max. 3500 psi
    Behälter1,8 kg4 lb
    Werkstoff (Behälter)Acryl
    Auslassanschluss1/4 NPTF (F)
    Betriebsspannung120 V AC, 240 V AC
    Übersetzungsverhältnis20:1
    Abmessungen133 × 184 × 527 mm5,25 × 7,24 × 20,75 in
    EinbaulageVertikal
  • Anwendungen
SKF logo