Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

87200 / 87216 / 130179

Druckluftbetriebene einfach wirkende Pumpe

87216
87216

Die Pumpenmodule von SKF sind für eine effiziente Zufuhr von Fett oder Öl in automatischen Systemen mit Progressiv-Schmierstoffverteilernausgelegt. 

Bei den Modellen 87200, 87216 und 130179 handelt es sich um druckluftbetriebene Pumpen, die erst zusammen mit einer geeigneten Grundplatte und einem Behälter ein vollständiges Pumpenaggregat ergeben. Die Grundplatten beinhalten alle Ein- und Auslassanschlüsse für das Pumpen- und Schmiersystem und ermöglichen so eine schnelle Demontage der Pumpe ohne Eingriffe in die vorhandenen Anschlussleitungen. Dank eines integrierten Rückschlagventils an der Grundplatte braucht der Behälter zum Demontieren der Pumpe nicht entleert zu werden. Die Pumpenzyklen werden von einer Zeitschaltuhr gesteuert, an die ein Dreiwegeventil angeschlossen ist (separat erhältlich).

Eigenschaften und Vorteile:

  • Pumpe lässt sich bei angeschlossenen Leitungen demontieren
  • Dank integriertem Rückschlagventil kein Entleeren der Pumpe bei Demontage erforderlich
  • Förderleistung lässt sich präzise einstellen
  • Technische Eigenschaften
    Funktiondruckluftbetriebene einfach wirkende Pumpe
    SchmierstoffÖl und Fett bis NLGI-Klasse NLGI 2
    Anzahl der Schmierstoffauslässe1
    Dosiermenge pro Hub
    872000,41-0.164 cm³0.025-0.10 in³
    872160.164-0,82 cm³0.01-0.05 in³
    1301794,1-16,39 cm³0.25-1.0 in³
    Hübe pro Minute – Öl
    87200, 87216max. 30
    130179max. 25
    Hübe pro Minute – Fett
    87200, 87216max. 22
    130179max. 10
    Hauptleitungsanschluss1/4 NPTF (F)
    Lufteinlass, Druck:
    87200, 87216min. 2,8 bar
    max. 10 bar
    min. 40 psi
    min. 150 psi
    130179min. 4,5 bar
    max. 10 bar
    min. 65 psi
    min. 150 psi
    Druckverhältnis
    87200, 13017925:1
    8721650:1
    Abmessungen
    87200, 87216251 × 70 × 70 mm9,88 × 2,75 × 2,75 in
    130179114 × 291 × 140 mm4,50 × 15,38 × 5,50 in
    Einbaulagemit senkrechtem Behälter
  • Anwendungen
SKF logo