Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

87214

Druckluftbetriebene einfach wirkende Pumpe

87214 Pumpe

Das Modell 87214 ist eine druckluftbetriebene, einfach wirkende Pumpe, die zur Steuerung der Zyklen eine Schaltuhr und ein Dreiwegeventil benötigt. Der Kolben wird während des Förderhubs durch Luftdruck bewegt und von einer Feder in die Ausgangsposition zurückgestellt. Je nach Behältertyp ist die Pumpe sowohl für Fett- als auch für Ölanwendungen einsetzbar.
Die Pumpe 87214 erfordert einen speziell konstruierten Behälter, der separat zu bestellen ist.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Die Pumpe kann ohne Beeinträchtigung der bestehenden Rohrleitung vom Behälter abgenommen werden
  • Das Absperrventil im Behältersockel ermöglicht einen Ausbau der Pumpe ohne Entleerung des Behälters
SKF logo