Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Pneumatisch angetriebene Kolbenpumpen

Die Pumpen werden über ein Wegeventil mit Druckluft beaufschlagt. Dabei wird über den Druckluft-Betätigungskolben der Förderkolben bewegt. Die davor befindliche Schmierstoffmenge wird ausgeschoben. Bedingt durch das Flächenverhältnis von Betätigungskolben und Förderkolben entsteht der zur Förderung erforderliche Druck.


Für unterschiedliche Anlagenarten und Schmierstoffe bietet SKF die passenden Kolbenpumpen an. Die Tabelle bietet einen Überblick mit den technischen Daten dieser Kolbenpumpen.

Übersicht über pneumatisch betätigte Pumpen für verschiedene Schmiersysteme

SKF logo