Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

MPB

Magnetventil-betriebene pneumatische Fasspumpe

MPB Pumpe

Die MPB Pumpe dient zur Förderung von Schmierstoff in Einleitungs-, Zweileitungs- und Progressiv-Zentralschmiersystemen. Die Pumpeneinheit ist eine pneumatische Fasspumpe, in der das herkömmliche, mechanische Luftmotorventil durch ein Magnetventil ersetzt wurde.
Mit der richtigen Ausrüstung kann die MPB Pumpe mit flexiblen Schmierstoffbehältern aus Kunststoff verwendet werden. Die Pumpe eignet sich für Schmierstofffässer mit einem Gewicht von 18, 50 oder 180 kg.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Interne Kolbenumsteuerung; kein externes Signal erforderlich
  • Schmierungsfreier Luftmotor
  • Durch weniger mechanische Komponenten wird die Lebensdauer des Luftmotors verlängert
  • Die Deckelsätze für die Pumpe sind in zwei Ausführungen erhältlich:
    • ECO – für Fette der NLGI Klasse 2
    • STA – für Fette der NLGI Klassen 1 und 2
SKF logo