Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

P(F)(W)-289

Pneumatisch angetriebene Pumpen für Einleitungs-Schmiersysteme

PF-289
PF-289
PFW-289
PFW-289

Diese pneumatisch angetriebenen Kolbenpumpen sind auf intermittierend betriebene, Einleitungs-Zentralschmiersysteme mit Kolbenverteilern ausgelegt. Der für Druckentlastung und Druckbegrenzung erforderliche Ventilsatz ist enthalten.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Elektrische Überwachung über externe Steuerung oder SPS
  • Einfache Bedienung
  • Optionale Füllstandsüberwachung (Leermeldung) für Behälter
  • Geeignet für die Verwendung mit Einleitungsverteilern

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo