Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PFP-23 -2 / PFP-23-22

Druckluftbetriebene Pumpen zur Verwendung in Progressiv-Schmiersystemen

PFP-23-2
PFP-23-2
Bei PFP-23-2 und PFP-23-22 handelt es sich um druckluftbetriebene Fettpumpenaggregate mit Behälter und atmosphärisch belasteter Folgeplatte. Diese Pumpen sind für kleinere Progressivsysteme und für den Einsatz als Mehrleitungspumpenvorgesehen. Die Dosiermenge eines Kolbenhubs teilt sich bei Verwendung von zwei Ausgängen durch zwei. Anschluss für Fett-Rückführleitung vorhanden. Außerdem ist die Pumpe mit einer Befüllkupplung zum Fettnachfüllen ausgestattet. 
Eigenschaften und Vorteile:
  • Kleine, kompaktedruckluftbetriebene Pumpe
  • Max. 190 bar (2755 psi) Betriebsdruck
  • Anschluss für Rücklaufleitung an Pumpe erhältlich
  • Das Fettnachfüllen über die Befüllkupplung verhindert Verunreinigungen
  • Mit einem oder zwei Auslässen erhältlich

SKF logo