Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PP / PPG

Pneumatisch betätigte Kolbenpumpe

PP / PPG 15 Pumpe
PP / PPG 15 Pumpe

Bei PP-Pumpen handelt es sich um pneumatisch betätigte, einhubige Pumpen, die zum Betätigen des Luftzylinders ein 3/2-Wege-Ventil benötigen. Die Versorgung mit Schmierfett erfolgt über einen einzigen Ausgang. Die Pumpen sind mit einer federbelasteten Folgeplatte und einem Anzeigestab für die Füllstandsanzeige ausgestattet. PP-Pumpen eignen sich für Anwendungen im Innen- wie im Außenbereich und lassen sich sowohl mit einem primären als auch mit einem sekundären Schmierstoffverteiler verwenden.
So wie PP-Pumpen umfassen auch die PPG-Modelle einen integrierten Schmierstoffverteiler mit acht Ausgängen, wodurch sie sich als kleine, druckluftbetriebene Progressivsysteme einsetzen lassen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kompakte, pneumatisch betätigte Aggregate für bis zu 100 Schmierstellen
  • Anzeigestab für optische Füllstandsanzeige erhältlich
  • Individuelle Anschlussanordnungen möglich (PPG)
  • Interne Rückführung des Fetts in den Schmierstoffbehälter (PPG)
  • Einfaches Befüllen aus Fetteimern
SKF logo