Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PPU-5 / PPU-35

Druckluftbetriebene Kolbenpumpe

PPU-5
PPU-5
PPU-35
PPU-35

PPU-5 und PPU-35 sind druckluftbetriebene Kolbenpumpen für Öl oder Fett. Die Pumpen sind mit einem Federkolben ausgestattet, der über ein separat zu bestellendes Drei-/Zwei- oder Vier-/Zweiwegeventil betätigt werden kann. Ein Behälter (nur für Fett) kann über eine Zwischenplatte an die Pumpe angeschlossen oder separat an der Maschine angebracht werden. Die Förderleistung ist über eine Einstellschraube veränderbar.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kompakte Pumpe für Fett oder Öl in Progressivsystemen
  • Einstellbare Förderleistung über Hubeinstellschraube
  • Direkt- oder Fernanschluss des Behälters möglich
  • Optionale Füllstandsüberwachung (Leermeldung) erhältlich (nur bei Ausführung mit integriertem Behälter)
  • Hydraulisch angetriebene Ausführung der Pumpe erhältlich (Modell PHU)
SKF logo