Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

FLM

FLMF12
FLMF12
Elektrisch angetriebene Flügelzellenpumpen-Aggregate für SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersysteme und SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Zulässige Betriebsviskosität: 20 bis 850 mm²/s
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 1,2 oder 2,4 l/min
  • Gegendruck: 3 oder 6 bar


Besonderheiten:
  • CE-Konformitätszeichen
  • Einkreis-Flanschaggregate mit eingegossenen Ventilkammern
  • FLM: für den Einbau getrennt vom Ölbehälter
  • FLMF: zum Anflanschen an einen Ölbehälter
SKF logo