Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bürsten

Bürsten
Bürsten

Für die unterschiedlichen Anforderungen der Einsatzbereiche wie Kettenschmierung oder Befeuchtung von Oberflächen stehen verschiedene Bürstenarten zur Auswahl.



Technische Eigenschaften:

  • Länge: 19 bis 40 mm
  • Material:
    Borsten
    Messing
    Gussstahldraht
    Pferdehaar
    Perlon, weich
    Polyamid/Polyamid 6.6

Besonderheiten:

  • Bürsten für den Einsatz bei einer Betriebstemperatur von:
    +10 bis 60/80/200 °C

Unterlagen zum Thema

SKF logo